Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Bu ayaklı kablo klipsi ürünleri, kabloları panodan istenilen uzaklıkta demetleyip tutarak hassas parçalarla temas etmelerini önler.
Ayaklı Kablo Klipsleri hem güvenli hem basit tespit sağlar, birçok farklı uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. İtmeli tabanı sayesinde daha kolay takılır ve kilitli klips ek güvenlik sağlar.
Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.
Hızlı takılır halkaların daha kolay takılan şevli kenarı sayesinde panoya takılırken sadece tek bir kenardan bastırmak yeterlidir. Panonun diğer tarafına erişim sınırlı olduğunda idealdir.
Döner Halkalar, dış yüzeydeki flanşlar sayesinde kendinden tespit edilebilen özelliklere sahiptir. Böyle hızlı ve güvenli bir şekilde takılırlar. Bu parça NAS1368-N10D özellikleriyle uyumludur.
Standart Açık Burçlar pratik itme tasarımıyla yaygın pano kalınlıklarına kolayca oturur. Bölünmüş tasarımı sayesinde zaten bir demet içeren deliklere takılabilir.
Telleri, kabloları ve boruları sac levhalardaki düzensiz, açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Kurulum için alet gerektirmez; parmak ucuyla yerine oturur.
Yapıları itibarıyla çok amaçlı olan Açık Burçlar, kolay takılan itmeli tasarıma sahiptir. Böylece, yaygın panel kalınlıklarında yerine kolayca oturtulur. Bölünmüş tasarım, rakorlar gibi burçların iç çapından daha büyük bölümlere sahip önceden birleştirilmiş kordonların, kabloların veya boruların yandan girişine izin verir.
Telleri, kabloları ve boruları açık ve keskin kenarlardan korumak için idealdir. Açık tasarım, burcun zaten bir demet içeren deliklere monte edilmesine izin verir. Farklı çap ve biçimlere uyacak şekilde ayarlanabilir. Parmak ucuyla bastırarak zahmetsizce takıldığından montaj için alet gerektirmez.
Aşınmaya karşı koruyan örgülü kablo manşonu.
Örgülü Kablo Manşonları kablo ve boruları aşınmaya karşı korur.
Buatlar elektrikli ve/veya elektronik ekipmanları tutmanın yanı sıra, ayırıcı işlevi görür. Halojensiz ve alev geciktirici malzemede de mevcuttur.
Burç Montaj Aletlerimiz birçok farklı Kablo Burcunda takılma ve çıkarmayı desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Buat klipsleri uygun Buatlarla kullanım içindir.
Basamaklı manşon ihtiyacınıza göre kesilerek bir dizi kablo çapına uyar. Kesilene kadar köreltme tapası vazifesi görür, panolardan geçen kabloları korur.
Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Dişli Lamba Kablosu Burçları elektrik lambası kablosunu aydınlatma armatürlerinde kullanılan dişli boruların keskin kenarlarından korumak üzere tasarlanmıştır.
Vinil Kaplamalı Esnek Çelik Kelepçeler, pratik kablo yönetimi sağlayan güvenli bir kablo takma çözümüdür. Elektronik ekipman kurulumunda kullanılır.
Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.
Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.
Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.
Bu ferrit boncuk çeşitleri tekli veya çoklu geçiş yapılandırmalarında mevcuttur.
Yekpare ve bölünmüş Ferrit Manşon çeşitleri yuvarlak kabloların etrafında parazit giderme damarı ve koruyucu boncuk olarak kullanılabilir. Bu ürünler birçok farklı kablo çapları için mevcuttur.
Bölünmüş Ferrit Manşonlar (diğer adıyla damarlar), parazit giderme damarı olarak kullanılan, kelepçe tipinde manşonlardır. EMI önlemi tahminleri yapmak ve her türlü EMI yayımı azaltmak için idealdir. Poliamid kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar. Yüksek performanslı manyetik malzeme, hiçbir dalga formuna etki etmeden, dijital ekipmandan yayılan zararlı elektromanyetik radyasyona (EMI) karşı korur. Kişisel bilgisayar, kelime işlemciler, teşhir ekipmanları, fotokopi makineleri ve bilgisayar konsollarında kullanılabilir. Bu çok önemli koruma özelliği ekipmanda iletim veya başka gürültüyü önler. Kabloya hem konektör hem de tel donanımla monte edilebilir. Tutucu bant kablonun güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Yekpare Ferrit Damarlar, farklı frekans aralıklarında empedans özellikleri garanti eden koruyucu çok çeşitli boncuklardır. Yaygın uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri bulunur. Ayrıca, bu ürün grubunda, geniş bir frekans aralığında çok dönüşlü parazit giderme damarları olarak kullanılabilen ve ferrit malzeme özelliklerinden daha fazla faydalanmayı sağlayan halka yapılandırmaları vardır.
Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.
Fiber Gerilim Azaltıcı Pabuçlar, kurulum ve kullanım sırasında telleri ve fiber kabloları işlenmemiş pano deliği kenarlarından korur. Takılması çok kolaydır. Alet gerektirmez.
Bu pabuçlar, kablo ve telleri bir delikten yönlendirirken 900 mikron fibere ilave koruma sağlar. Ayrıca fiber kablonun açısını da sınırlandırırlar, bu da sinyal kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Zaman ve maliyet açısından büyük tasarruf sağlarlar.
Gerilim Azaltıcı Burçlar, esnek bir güç kablosuna uygulanabilecek çekme, itme ve bükme güçlerini sönümleyerek elektronik ürünleri korumaya yardımcı olur. Burç, giriş noktasında telleri ve kabloları güvenli bir şekilde korur.
Bu burçlar ayrıca güvenli bir ankraj görevi görür ve kablo kurulumunun yalıtılmasına yardımcı olur. Düz ve yuvarlak kablolar için ve yuvarlak ve anti rotasyon deliklere montaj için uygundur.
Hızlı ve kolay takılır. Burcu kablonun üzerine yerleştirin ve bir montaj aleti (ayrı satılır) ile burcun uçlarına bastırıp deliğe itin.
Gerdirme Burçları kablo, tel ve boruları almak için açılır. Pano deliğini oturtulduğunda burç sıkı bir şekilde kapanır.
Dayanıklı malzeme yalıtım sağlar ve gerilimi biraz azaltırken, yuvasını oturtulmuş tel ve kabloları keskin kenarlardan korur.
Çok farklı malzemelerden mamul Standart Halka mevcuttur. Yaylı oturmalı tasarım hızlı ve kolay montaj sağlar. Siyah PVC - panoların içinden geçen tel ve kabloları korur. Siyah Termoplastik Kauçuk - Çoğu yağ ve greslere karşı dirençlidir. -40C ile 135C arası sıcaklıklara dirençlidir. TPE - PVC'ye göre daha yeşil bir seçenektir. Geniş bir sıcaklık aralığına sahip sert ortamlara uygundur. Uzun çalışma ömrü sağlayan çok istikrarlı malzeme imkanı. EPDM: -40˚C ile 125˚C arası aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılacak ısıya dirençli malzeme.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin