Menü Arama

Fiber Gerilim Azaltıcı Çanak

Üretimde

Fiber Gerilim Azaltıcı Pabuçlar, kurulum ve kullanım sırasında telleri ve fiber kabloları işlenmemiş pano deliği kenarlarından korur. Takılması çok kolaydır. Alet gerektirmez.

Bu pabuçlar, kablo ve telleri bir delikten yönlendirirken 900 mikron fibere ilave koruma sağlar. Ayrıca fiber kablonun açısını da sınırlandırırlar, bu da sinyal kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Zaman ve maliyet açısından büyük tasarruf sağlarlar.

  • Malzeme: Termoplastik Elastomer (TPE)
  • Renk: Siyah

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
27,3369 TL - 27,3369 TL 2386 Stokta
Gerilim Azaltıcı Burç Round 900 Mikron TPE Black

EFA70-07-001

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
2386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    TPE
  • Kablo Tipi
    900 Mikron
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm