Menü Arama

Flexiplug'lar

Stokta

Esnek PVC tapalarımız yarılmaya ve parçalanmaya dirençlidir, dişli ve düz delikleri tıkamada mükemmeldir. Depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar Yelpaze Metrik ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk İç Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Satın Al
2,597 TL - 6,3627 TL 4990 Stokta
7.2 mm
Black
4.4 mm
5/16,M8
5,0573 TL - 12,3904 TL 9529 Stokta
13.5 mm
Black
10.7 mm
9/16,M12
10,1777 TL - 24,9355 TL 2345 Stokta
25.8 mm
Black
23.0 mm
1-1/16,M27
3,1542 TL - 7,7279 TL 9443 Stokta
11.8 mm
Yellow
9.0 mm
1/2",M12
3,1962 TL - 7,8308 TL 1281 Stokta
9.1 mm
Black
6.4 mm
3/8,M10
5,972 TL - 14,6316 TL 5346 Stokta
15.4 mm
Black
12.6 mm
5/8,M16
14,6147 TL - 35,8059 TL 2136 Stokta
30.2 mm
Black
27.4 mm
1-3/16,M33
2,5338 TL - 6,208 TL Üretimde
11.8 mm
Black
9.0 mm
1/2,M12
8,3588 TL - 20,479 TL 3499 Stokta
21.6 mm
Black
18.8 mm
7/8,M24
5,4463 TL - 13,3436 TL 4981 Stokta
9.1 mm
Yellow
6.4 mm
3/8",M10
3,6799 TL - 9,0159 TL 6597 Stokta
10.3 mm
Black
7.5 mm
7/16
7,4756 TL - 18,3151 TL 9997 Stokta
19.1 mm
Black
16.3 mm
3/4,M20
4,4159 TL - 10,8191 TL Üretimde
7.2 mm
Yellow
4.4 mm
5/16,M8
5,5642 TL - 5,5642 TL Üretimde
Yellow
7.5 mm
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Black

FPWA-072

Fiyat Aralığı
6,3627 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
4990 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16,M8
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.2 mm
Flexiplug 13.5 mm 10.7 mm (DIA) Black

FPWA-135

Fiyat Aralığı
12,3904 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
9529 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16,M12
  • Uyumlu Delik Çapı
    13.5 mm
Flexiplug 25.8 mm 23.0 mm (DIA) Black

FPWA-258

Fiyat Aralığı
24,9355 TL - 10,1777 TL

Stok Seviyeleri
2345 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-1/16,M27
  • Uyumlu Delik Çapı
    25.8 mm
Flexiplug 11.8 mm 7.5 mm PVC Yellow

FPYJ-118

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
9443 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2",M12
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.8 mm
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm (DIA) Black

FPWA-091

Fiyat Aralığı
7,8308 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
1281 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8,M10
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
Flexiplug 15.4 mm 12.6 mm (DIA) Black

FPWA-154

Fiyat Aralığı
14,6316 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
5346 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8,M16
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.4 mm
Flexiplug 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Black

FPWA-302

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
2136 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-3/16,M33
  • Uyumlu Delik Çapı
    30.2 mm
Flexiplug 11.8 mm 9.0 mm (DIA) Black

FPWA-118

Fiyat Aralığı
6,208 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2,M12
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.8 mm
Flexiplug 21.6 mm 18.8 mm (DIA) Black

FPWA-216

Fiyat Aralığı
20,479 TL - 8,3588 TL

Stok Seviyeleri
3499 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8,M24
  • Uyumlu Delik Çapı
    21.6 mm
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Yellow

FPYJ-091

Fiyat Aralığı
13,3436 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
4981 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8",M10
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
Flexiplug 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Black

FPWA-103

Fiyat Aralığı
9,0159 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
6597 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/16
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.3 mm
Flexiplug 19.1 mm 16.3 mm (DIA) Black

FPWA-191

Fiyat Aralığı
18,3151 TL - 7,4756 TL

Stok Seviyeleri
9997 Stokta
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4,M20
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.1 mm
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Yellow

FPYJ-072

Fiyat Aralığı
10,8191 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16,M8
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.2 mm
Flexiplug 7.5 mm 10.3 mm PVC Yellow

FPYJ-103

Fiyat Aralığı
5,5642 TL - 5,5642 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • İç Çap
    7.5 mm