Önde gelen Avrupalı gaz şirketleriyle birlikte geliştirilen Gaz Tüpü Vana Koruyucularımız endüstriyel gaz vanalarını kir ve toz girişinden korur. Sarı AYPE Gaz Tüpü Vana Koruyucusu vananın kazara açılmasının ardından gazın güvenle akmasını sağlayacak özgün bir çıkış klepesine sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Satın Al | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4159 TL - 10,8191 TL | 1469 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
8,9896 TL - 8,9896 TL | 1483 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
110004 | 4,8575 TL - 11,901 TL | 8426 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
8,5796 TL - 8,5796 TL | 8946 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin