Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.
Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur. Siyah Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) seçeneği, ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur. -30 C ile +60 C sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı Polietilen (PE) seçeneği son derece esnektir. Yumuşak malzeme, daha büyük boyutlu borulara kolay uyar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Et Kalınlığı | DIN Boru Özelliği | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,9484 TL - 135,9484 TL | 108 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 250
|
||||||||
210,0927 TL - 514,7272 TL | 68 Stokta |
0.913 in
23.2 mm
|
DN 200
|
||||||||
34858 | 369,1529 TL - 904,4248 TL | Üretimde |
1.031 in
26.2 mm
|
DN 400
|
|||||||
2.178,4336 TL - 5.337,1624 TL | Üretimde |
1.102 in
28.0 mm
|
DN 750
|
||||||||
97,0615 TL - 97,0615 TL | 29 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 200
|
||||||||
280,0457 TL - 686,1121 TL | 25 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 300
|
||||||||
297,1307 TL - 727,9704 TL | Üretimde |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
||||||||
748,2995 TL - 1.833,3338 TL | Üretimde |
1.091 in
27.7 mm
|
DN 500
|
||||||||
2.106,244 TL - 3.650,797 TL | 11 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
DN 1000
|
||||||||
85,3751 TL - 209,1691 TL | 120 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 150
|
||||||||
97,0615 TL - 97,0615 TL | 80 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
DN 200
|
||||||||
94,9567 TL - 232,6437 TL | 168 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
DN 180
|
||||||||
430,6609 TL - 1.055,1193 TL | Üretimde |
1.114 in
28.3 mm
|
DN 350
|
||||||||
2.089,9318 TL - 5.120,3329 TL | Üretimde |
0.819 in
20.8 mm
|
DN 600
|
||||||||
150,2633 TL - 150,2633 TL | 117 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
DN 250
|
||||||||
223,3213 TL - 547,1371 TL | 80 Stokta |
0.713 in
18.1 mm
|
DN 250
|
||||||||
639,8932 TL - 1.567,7384 TL | Üretimde |
1.031 in
26.2 mm
|
DN 450
|
||||||||
2.402,0703 TL - 5.885,0723 TL | Üretimde |
0.89 in
22.6 mm
|
DN 800
|
||||||||
1.858,2845 TL - 3.221,1952 TL | Üretimde |
0.89 in
22.6 mm
|
DN 900
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin