Menü Arama

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon

Stokta

İtmeli Tamponlar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş mil yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Toplam Yükseklik Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
4,5684 TL - 4,5684 TL 8000 Stokta
Natural
Round
18.0 mm
6.8 mm
4,2648 TL - 4,2648 TL 15440 Stokta
Natural
Round
8.3 mm
4.8 mm
6,647 TL - 6,647 TL 5500 Stokta
Natural
Round
11.4 mm
6.4 mm
4,0367 TL - 4,0367 TL Üretimde
Natural
Round
9.1 mm
6.5 mm
7,4676 TL - 7,4676 TL 5500 Stokta
Natural
Rectangular
14.5 mm
6.4 mm
16,3286 TL - 40,0052 TL 11064 Stokta
Black
Round
20.0 mm
12.5 mm
durdurucu 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Natural

BST150A

Fiyat Aralığı
4,5684 TL - 4,5684 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
durdurucu 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Natural

BST025A

Fiyat Aralığı
4,2648 TL - 4,2648 TL

Stok Seviyeleri
15440 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    8.3 mm
durdurucu 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natural

BST135A

Fiyat Aralığı
6,647 TL - 6,647 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    11.4 mm
durdurucu 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Natural

BCS030C

Fiyat Aralığı
4,0367 TL - 4,0367 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    9.1 mm
durdurucu 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natural

BST115A

Fiyat Aralığı
7,4676 TL - 7,4676 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    14.5 mm
Klipsli Ayaklar 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Black

1347530

Fiyat Aralığı
40,0052 TL - 16,3286 TL

Stok Seviyeleri
11064 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm