Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - SHR Klips

Stokta

Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Stil Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
8,7163 TL - 8,7163 TL 16674 Stokta
1
12.5 mm
42.5 mm
10,1416 TL - 10,1416 TL 380 Stokta
3
12.5 mm
40.5 mm
7,9305 TL - 7,9305 TL 2180 Stokta
2
25.4 mm
32.5 mm
13,4309 TL - 13,4309 TL 1504 Stokta
2
25.4 mm
32.5 mm
SHR-20/25 Klips İtmeli 25.0 mm PA Black

SHR-C1

Fiyat Aralığı
8,7163 TL - 8,7163 TL

Stok Seviyeleri
16674 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Kilit
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 Klips İtmeli 25.0 mm PA Black

SHR-C4

Fiyat Aralığı
10,1416 TL - 10,1416 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Kilit
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 Klips Vida 25.0 mm PA Black

SHR-C2

Fiyat Aralığı
7,9305 TL - 7,9305 TL

Stok Seviyeleri
2180 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    22 mm
SHR-20/25 Klips Yapışkan 25.0 mm PA Black

SHR-C3

Fiyat Aralığı
13,4309 TL - 13,4309 TL

Stok Seviyeleri
1504 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan