Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Vida Tabanlı, Gerilim Azaltıcı

Stokta

Gerilim Azaltıcı Kelepçeler ana elektrik kablosunu cihazlara tespit için şasiye monte edilir. Kelepçe kablo üzerindeki gerilimi azaltır ve kabloyu metal kesiklerinden korur, vidalı taban sağlam bir tespit sağlar

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Satın Al
4,9627 TL - 4,9627 TL 13005 Stokta
3.7 mm
4,3214 TL - 5,2547 TL 12952 Stokta
3.2 mm
1,9902 TL - 1,9902 TL 5988 Stokta
3.2 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 4.5 mm 3.7 mm PA Grey

1441741

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
13005 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.5 mm
  • Delik Çapı
    3.7 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm PA Black

SRCC-2

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3214 TL

Stok Seviyeleri
12952 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    20.0 mm
  • Taban Genişliği
    5.5 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm Nylon Natural

SRCC-2-HT

Fiyat Aralığı
1,9902 TL - 1,9902 TL

Stok Seviyeleri
5988 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    20.0 mm
  • Taban Genişliği
    5.5 mm