Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Vidalı/Yapışkan Tabanlı Kayış ve Toka

Stokta

Vida Montajlı kablo kayışları, kabloları sıkıca tespit etmenin yanı sıra, kendinden yapışkanlı, vidalı veya perçinli tabanla monte edilebilen çok yönlü bir kablo yönetim sistemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
35,643 TL - 35,643 TL 1157 Stokta
5.1 mm
25.4 mm
142,2568 TL - 142,2568 TL 74 Stokta
5.1 mm
50.8 mm
94,2071 TL - 94,2071 TL 95 Stokta
5.1 mm
38.1 mm
9,242 TL - 9,242 TL 225 Stokta
68,8678 TL - 68,8678 TL 7733 Stokta
5.2 mm
25.4 mm
97,9922 TL - 97,9922 TL 701 Stokta
5.2 mm
50.8 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 4911 Stokta
17.0 mm
137,6306 TL - 137,6306 TL Üretimde
5.1 mm
38.1 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 3160 Stokta
14.0 mm
Montaj Kayışı Yapışkan 25.4 mm 5.1 mm PA Black

UMS-16-45A-RT

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
1157 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    27.9 mm
  • Taban Genişliği
    27.9 mm
Montaj Kayışı Yapışkan 50.8 mm 5.1 mm PA Black

UMS-32-45A-RT

Fiyat Aralığı
142,2568 TL - 142,2568 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    27.9 mm
  • Taban Genişliği
    27.9 mm
Montaj Kayışı Yapışkan 38.1 mm PA Black

UMS-24-45

Fiyat Aralığı
94,2071 TL - 94,2071 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw-On
  • Taban Uzunluğu
    27.9 mm
  • Taban Genişliği
    27.9 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Grey

012010000201

Fiyat Aralığı
9,242 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Geçme
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Montaj Kayışı Yapışkan 25.4 mm PA Black

UMS-16-45

Fiyat Aralığı
68,8678 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
7733 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw-On
  • Taban Uzunluğu
    27.9 mm
  • Taban Genişliği
    27.9 mm
Montaj Kayışı Yapışkan 50.8 mm PA Black

UMS-32-45

Fiyat Aralığı
97,9922 TL - 97,9922 TL

Stok Seviyeleri
701 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw-On
  • Taban Uzunluğu
    27.9 mm
  • Taban Genişliği
    27.9 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Yapışkan 17.0 mm PA Grey

012015000201

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
4911 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Geçme
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.8 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.0 - 17.0 mm
Montaj Kayışı Yapışkan 38.1 mm 5.1 mm PA Black

UMS-24-45A-RT

Fiyat Aralığı
137,6306 TL - 137,6306 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    27.9 mm
  • Taban Genişliği
    27.9 mm
Vidalı Kablo Kelepçesi Yapışkan 14.0 mm PA Grey

012012000201

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
3160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Geçme
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.8 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 14.0 mm