Menü Arama

Kayıcı Mafsal Menteşesi

Stokta

Kayıcı mafsal menteşesi, bir pim ve kanat olarak ayrılabildiği için, bir dolaba takılı kapının çıkarılmasını sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Toplam Kalınlık Satın Al
60 Stokta
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
12.0 mm
Üretimde
Sol Tutamaklı
Steel
12.0 mm
24 Stokta
Sağ Tutamaklı
Steel
2.5 mm
8 Stokta
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
12.0 mm
N/A

429940002E


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
N/A

429963002E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kayıcı Mafsal Menteşesi Sağ Tutamaklı 80.0 mm 80.0 mm Steel

429963001E


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.5 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
N/A

429940001E


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı