Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466344 | 12,4184 TL - 30,4253 TL | Üretimde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
42,0567 TL - 103,039 TL | 1967 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Steel
|
Erkek
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
87,5208 TL - 88,8837 TL | 9 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Erkek
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||||
656,4005 TL - 656,4005 TL | 37 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Brass
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||||
291,4532 TL - 291,4532 TL | Üretimde |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
44,5801 TL - 109,2212 TL | 855 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Steel
|
Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 3668 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
167,5961 TL - 167,5961 TL | 76 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
9,0948 TL - 22,2822 TL | 1000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Erkek
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||||
32,5939 TL - 79,8552 TL | 8977 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Steel
|
Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
80,5386 TL - 80,5386 TL | Üretimde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Erkek
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
484,4936 TL - 484,4936 TL | Üretimde |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Brass
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
473,1382 TL - 473,1382 TL | 50 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
364,5268 TL - 364,5268 TL | 8 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Brass
|
Threaded Blind Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
11,5656 TL - 11,5656 TL | 8250 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Erkek
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||||
65,3242 TL - 124,223 TL | 674 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
12,4184 TL - 30,4253 TL | 238 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
70,8656 TL - 70,8656 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Erkek
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||||
651,4588 TL - 651,4588 TL | Üretimde |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
281,675 TL - 281,675 TL | Üretimde |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin