Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Kanca ve Halk Kablo Kelepçeleri

Stokta

Bu kelepçeler sıkıca bir arada tutulması gereken, ancak arada bir bırakılıp yeniden tutturulacak kablolar veya daha hassas kelepçeleme gerektiren kırılgan kablolar için idealdir. Bu ürünler hızlı ve kolay montaj sağlayan yapışkan taban özelliğine sahiptir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Genişlik Tip Satın Al
48,7252 TL - 48,7252 TL 706 Stokta
19.1 mm
19.8 mm
Yapışkanlı Kelepçe
139,7166 TL - 139,7166 TL 1909 Stokta
40.0 mm
25.0 mm
Yapışkanlı Kelepçe
Kablo Bağı 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA; LDPE; Akrilik Black

RKWFA-16-300

Fiyat Aralığı
48,7252 TL - 48,7252 TL

Stok Seviyeleri
706 Stokta
Özellikler
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    19.8 mm
  • Taban Uzunluğu
    52.3 mm
  • Tip
    Yapışkanlı Kelepçe
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
Kablo Bağı 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; Polyester; PP Black

RKWBA-16-300

Fiyat Aralığı
139,7166 TL - 139,7166 TL

Stok Seviyeleri
1909 Stokta
Özellikler
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    50.0 mm
  • Tip
    Yapışkanlı Kelepçe
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz