Menü Arama

Menteşeli Yatak Koruma Tapası - Açık

Stokta

Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler.

Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir.

  • Açık olarak sağlanır.
  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Sarı
  • Sıcaklık: -30 ile +50 santigrat derece arasında

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Çapı İç Çap Dış Çap Toplam Yükseklik Satın Al
7,7174 TL - 18,9077 TL 10107 Stokta
40.2 mm
22.0 mm
25.0 mm
14.0 mm
13,7245 TL - 33,6251 TL 750 Stokta
71.5 mm
47.0 mm
50.0 mm
23.1 mm
9,8375 TL - 24,102 TL 1332 Stokta
33.8 mm
17.0 mm
20.0 mm
12.2 mm
11,4488 TL - 28,0498 TL 38 Stokta
59.7 mm
37.0 mm
40.0 mm
20.6 mm
5,9708 TL - 11,4881 TL 1076 Stokta
29.0 mm
13.8 mm
16.0 mm
7.8 mm
10,2192 TL - 25,037 TL 4520 Stokta
53.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
17.0 mm
9,1861 TL - 15,5612 TL 1042 Stokta
21.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
11,5337 TL - 28,2577 TL 104 Stokta
44.3 mm
27.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
18,4879 TL - 45,2953 TL 800 Stokta
85.5 mm
57.1 mm
60.0 mm
28.5 mm
Yatak Tapası 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Grey

3411500

Fiyat Aralığı
18,9077 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
10107 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    40.2 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Grey

3415000

Fiyat Aralığı
33,6251 TL - 13,7245 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    71.5 mm
  • İç Çap
    47.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Grey

3411000

Fiyat Aralığı
24,102 TL - 9,8375 TL

Stok Seviyeleri
1332 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    33.8 mm
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Grey

3414000

Fiyat Aralığı
28,0498 TL - 11,4488 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    59.7 mm
  • İç Çap
    37.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Grey

3410852

Fiyat Aralığı
11,4881 TL - 5,9708 TL

Stok Seviyeleri
1076 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    29.0 mm
  • İç Çap
    13.8 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Grey

3413000

Fiyat Aralığı
25,037 TL - 10,2192 TL

Stok Seviyeleri
4520 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    53.0 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Dış Çap
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Grey

3410900

Fiyat Aralığı
15,5612 TL - 9,1861 TL

Stok Seviyeleri
1042 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    21.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Grey

3412000

Fiyat Aralığı
28,2577 TL - 11,5337 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    44.3 mm
  • İç Çap
    27.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Yatak Tapası 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Grey

3416000

Fiyat Aralığı
45,2953 TL - 18,4879 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Flanş Çapı
    85.5 mm
  • İç Çap
    57.1 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    28.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene