Menü Arama

Sabit Krank Kolları - Sabit/Kalıp Döküm

Stokta

Kalıp döküm Sabit Düz Kollu Krank Kolları pencere yapımı, römork bağlantı çatalları, ticari ekipman ve makine ayar kumandaları için idealdir. Düz kol hızlı ve kolay çevirme imkanı sunar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Çapı Göbek Çapı Taban Yüksekliği Delik Boyutu Kol Uzunluğu Satın Al
843,462 TL - 843,462 TL 1 Stokta
23.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
1.162,2378 TL - 1.162,2378 TL Üretimde
26.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
984,3338 TL - 984,3338 TL 6 Stokta
23.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
1.298,0811 TL - 1.298,0811 TL 9 Stokta
26.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
872,0198 TL - 872,0198 TL Üretimde
21.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
1.143,5225 TL - 1.143,5225 TL Üretimde
26.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
750,9944 TL - 750,9944 TL Üretimde
26.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
1.022,294 TL - 1.022,294 TL 6 Stokta
26.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
Tutamak Kavraması Bore B12 28.0 mm Alüminyum

1220668

Fiyat Aralığı
843,462 TL - 843,462 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Delik
Tutamak Kavraması 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Alüminyum

1220672

Fiyat Aralığı
1.162,2378 TL - 1.162,2378 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Delik
Tutamak Kavraması Square V12 28.0 mm Alüminyum

1220669

Fiyat Aralığı
984,3338 TL - 984,3338 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Kare
Tutamak Kavraması Square V17 38.0 mm Alüminyum

1220673

Fiyat Aralığı
1.298,0811 TL - 1.298,0811 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Kare
Tutamak Kavraması Square V10 24.0 mm Alüminyum

1220667

Fiyat Aralığı
872,0198 TL - 872,0198 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Kare
Tutamak Kavraması Square V14 34.0 mm Alüminyum

1220671

Fiyat Aralığı
1.143,5225 TL - 1.143,5225 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Kare
Tutamak Kavraması Bore B10 24.0 mm Alüminyum

1220666

Fiyat Aralığı
750,9944 TL - 750,9944 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Delik
Tutamak Kavraması Bore B14 34.0 mm Alüminyum

1220670

Fiyat Aralığı
1.022,294 TL - 1.022,294 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Revolving
  • Delik Tipi
    Delik