Menü Arama

Tutucu Plakalı Orta Çekmece Üstü Kilitler

Stokta

Orta Çekmece Üstü Mandallar, pürüzsüz yüzeyleriyle estetik bir görünüm sunar ve çekmece kancasıyla işler. İki parçayı güvenli bir şekilde bir araya getirir ve mandalı merkeze iterek kilitler. Tel Mandallarla karşılaştırıldığında, bu mandallar hafif işler için uygundur. Bunlar küçük kaplar, metal kutular ve hafif endüstriyel temizleme makinelerinde kullanılır. Farklı uygulama ortamlarına uygunluk için çeşitli malzemelerde sunulur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
324,4676 TL - 389,3612 TL 896 Stokta
88.0 mm
Stainless Steel
20.0 mm
304 Stainless Steel
14.0 mm
339,503 TL - 407,4036 TL 273 Stokta
Stainless Steel
22.5 mm
304 Stainless Steel
15.0 mm
95,3636 TL - 114,4363 TL 2560 Stokta
88.0 mm
Steel
20.0 mm
Steel
14.0 mm
139,418 TL - 167,3016 TL 1235 Stokta
38.0 mm
Steel
22.5 mm
Steel
15.5 mm
Çekme Sürgüsü 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Stainless Steel

497931

Fiyat Aralığı
389,3612 TL - 324,4676 TL

Stok Seviyeleri
896 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.0 mm
Çekme Sürgüsü 22.5 mm 15.0 mm Stainless Steel

497996

Fiyat Aralığı
407,4036 TL - 339,503 TL

Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
Çekme Sürgüsü 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Steel

498009

Fiyat Aralığı
114,4363 TL - 95,3636 TL

Stok Seviyeleri
2560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
Çekme Sürgüsü 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Steel

498004

Fiyat Aralığı
167,3016 TL - 139,418 TL

Stok Seviyeleri
1235 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm