These Versagrip Grippers and Clamps have a reinforced grip with puncturing teeth designed to bite into the workpiece, limiting lateral and horizontal movement. They can grasp even flame cut and negative draft parts.
These grippers and clamps provide a secure and adjustable grasp on irregularly shaped items, circular tubes, or flat surfaces. The clamping force may be adjusted to meet the application's individual needs, guaranteeing excellent stability and properly spreading the force, minimising the possibility of slippage or movement during operation.
They are simple to install in the application and are commonly used in plumbing, electrical work, machining, and automotive.
Material: Steel, Hardened Steel
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | h1 | d1 | Tip | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.248,0339 TL - 1.468,333 TL | 28 Stokta |
5.9
|
9.5
|
19.1
|
Clamp
|
||||||
1.519,146 TL - 1.899,0965 TL | Üretimde |
6.73
|
11.94
|
19.0-19.05
|
Gripper
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin