Konumlandırma, yerleştirme, endeksleme ve sabitleme için kullanılır. Index Pistonlarımız çeşitli platformlarda, tesisatlarda ve tezgahlarda hızlı ayarlamalar sağlar. Spor ekipmanları, tıbbi destekler, mutfak teçhizatı, konveyörler vb. için uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Burun Malzemesi | Nihai Uç Kuvveti | Burun Tipi | Başlangıç Uç Kuvveti | Gövde Malzemesi | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,4036 TL - 47,4036 TL | 41 Stokta |
M6
|
Burnished Steel
|
18.00 N
18.00 N
|
Bilye
|
10.00 N
10.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
69,3579 TL - 69,3579 TL | 13 Stokta |
M12
|
Burnished Steel
|
80.00 N
80.00 N
|
Bilye
|
50.00 N
50.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
479,6069 TL - 479,6069 TL | 71 Stokta |
M12 x 1.5
|
Burnished Steel
|
20.00 N
20.00 N
|
Pim
|
12.00 N
12.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
50,3089 TL - 50,3089 TL | Üretimde |
M4
|
Stainless Steel
|
4.00 N
4.00 N
|
Bilye
|
2.00 N
2.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
89,9422 TL - 89,9422 TL | Üretimde |
M10
|
Stainless Steel
|
50.00 N
50.00 N
|
Bilye
|
35.00 N
35.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
491228 | 682,9597 TL - 682,9597 TL | 5 Stokta |
M12 x 1.5
|
Stainless Steel
|
20.00 N
20.00 N
|
Pim
|
9.00 N
9.00 N
|
Stainless Steel
|
|||
44,1268 TL - 44,1268 TL | Üretimde |
M5
|
Burnished Steel
|
11.00 N
11.00 N
|
Bilye
|
7.00 N
7.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
491249 | 61,8703 TL - 61,8703 TL | 117 Stokta |
M10
|
Burnished Steel
|
70.00 N
70.00 N
|
Bilye
|
40.00 N
40.00 N
|
Burnished Steel
|
|||
75,9113 TL - 75,9113 TL | Üretimde |
M16
|
Burnished Steel
|
165.00 N
165.00 N
|
Bilye
|
80.00 N
80.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
37,7919 TL - 37,7919 TL | 17 Stokta |
M3
|
Burnished Steel
|
5.00 N
5.00 N
|
Bilye
|
3.00 N
3.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
79,0992 TL - 79,0992 TL | 152 Stokta |
M8
|
Stainless Steel
|
25.00 N
25.00 N
|
Bilye
|
15.00 N
15.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
177,7815 TL - 177,7815 TL | 47 Stokta |
M16
|
Stainless Steel
|
140.00 N
140.00 N
|
Bilye
|
85.00 N
85.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
50,762 TL - 50,762 TL | Üretimde |
M3
|
Stainless Steel
|
6.00 N
6.00 N
|
Bilye
|
3.00 N
3.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
42,22 TL - 42,22 TL | 900 Stokta |
M4
|
Burnished Steel
|
8.00 N
8.00 N
|
Bilye
|
5.00 N
5.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
472,9443 TL - 472,9443 TL | 8 Stokta |
M12 x 1.5
|
Burnished Steel
|
30.00 N
30.00 N
|
Pim
|
11.00 N
11.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
460,4926 TL - 460,4926 TL | 5 Stokta |
M10 x 1.0
|
Burnished Steel
|
25.00 N
25.00 N
|
Pim
|
8.00 N
8.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
1.056,044 TL - 1.056,044 TL | 102 Stokta |
M16 x 1.5
|
Stainless Steel
|
35.00 N
35.00 N
|
Pim
|
17.00 N
17.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
61,1659 TL - 61,1659 TL | 14 Stokta |
M6
|
Stainless Steel
|
18.00 N
18.00 N
|
Bilye
|
10.00 N
10.00 N
|
Stainless Steel
|
||||
491227 | 548,4511 TL - 548,4511 TL | 36 Stokta |
M10 x 1.0
|
Stainless Steel
|
15.00 N
15.00 N
|
Pim
|
6.00 N
6.00 N
|
Stainless Steel
|
|||
580,6401 TL - 580,6401 TL | 123 Stokta |
M16 x 1.5
|
Burnished Steel
|
30.00 N
30.00 N
|
Pim
|
13.00 N
13.00 N
|
Burnished Steel
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin