O-Ring 10.8 mm 2.6 mm NBR Schwarz
This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 10.8mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Loading...
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 999 | 0,0992 € |
1000 - 1999 | 0,0942 € |
2000 + | 0,0849 € |
Nützliche Informationen
Dokumente
Spezifikationen
Zollmaß
Metrisch
YxY | 2.6 mm |
---|---|
ID | 10.8 mm |
Hauptmaterial | Fluorelastomer 75 |
Farbe | Schwarz |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.