Es ist ein großes Sortiment an O-Ringen und O-Ring-Sets zur Nutzung als Dichtung in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen erhältlich, sowohl in metrischen als auch in Zollmaßen.
Seriennummer: SR6151, SR6150, SR6160, SR6152, SR6155, SR6154
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | YxY | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4473 € - 0,4473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
1,0308 € - 1,2062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
2,2799 € - 2,4181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0612 € - 0,0715 € | 231 Auf Lager |
0.614 in
15.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0309 € - 0,0362 € | 33441 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0572 € - 0,067 € | 100 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0849 € - 0,0992 € | 300 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1113 € - 0,13 € | 11665 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0478 € - 0,0478 € | 26 Auf Lager |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1644 € - 0,192 € | 61 Auf Lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1906 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1113 € - 0,1113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0625 € - 0,0625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0588 € - 0,0588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1543 € - 0,1543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,2925 € - 0,2925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,0556 € - 0,0556 € | 90 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1035 € - 0,1035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,1158 € - 0,1158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.457 in
11.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
0,291 € - 0,291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fluorelastomer 75
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.