Chrániče hydraulických hadic chrání hadice proti opotřebení při kontaktu s abrazivními povrchy. Jsou z velmi pevného materiálu s vysokou odolností vůči otěru a jejich lisované drážky jsou určeny k upevnění vázacími páskami. Tyto chrániče se velmi snadno nasazují i snímají. Obvykle se používají na hydraulické hadice, palivová a olejová vedení, brzdové systémy, kabelové svazky a napájecí bateriové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,8804 Kč - 84,8804 Kč | 45 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
112,1419 Kč - 112,1419 Kč | 60 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
136,9493 Kč - 163,681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12 in
304.8 mm
|
|||||||||
46,7002 Kč - 54,551 Kč | 42 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
84,8804 Kč - 84,8804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
116,66 Kč - 139,4454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10 in
254.0 mm
|
|||||||||
84,8804 Kč - 84,8804 Kč | 1200 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
112,1419 Kč - 112,1419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
143,7821 Kč - 163,681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12 in
304.8 mm
|
|||||||||
47,2859 Kč - 54,551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
112,1419 Kč - 112,1419 Kč | 50 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
143,7821 Kč - 163,681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12 in
304.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku