Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,605 Kč - 188,3907 Kč | 7 Skladem |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | 48 Skladem |
14
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
197,0921 Kč - 244,88 Kč | 5 Skladem |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
386,2219 Kč - 443,3387 Kč | 81 Skladem |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
657,1225 Kč - 753,5629 Kč | 1 Skladem |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
204,6779 Kč - 254,3066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
212,2638 Kč - 263,6912 Kč | 7 Skladem |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
602,8504 Kč - 691,3144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
744,0667 Kč - 853,1409 Kč | 9 Skladem |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
758,053 Kč - 1 080,5485 Kč | 5 Skladem |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||||
144,0471 Kč - 178,9503 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
367,3549 Kč - 421,2924 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
500,3998 Kč - 568,4771 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
527,4941 Kč - 605,1372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
828,8774 Kč - 950,3344 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
70,9637 Kč - 103,6497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||||
189,5063 Kč - 235,5093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
423,886 Kč - 486,4134 Kč | 30 Skladem |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku