Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6165 Kč - 11,1654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
9,7941 Kč - 11,36 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
13,2861 Kč - 15,408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
11,8714 Kč - 13,7576 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
12,3152 Kč - 14,2846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
14,3574 Kč - 16,646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
6,8991 Kč - 7,9974 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
7,5609 Kč - 8,7577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
7,3765 Kč - 8,5441 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
7,1841 Kč - 8,3243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
7,5328 Kč - 8,7154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10,0413 Kč - 11,6486 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
11,4692 Kč - 13,2861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
10,6094 Kč - 12,2875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
10,3436 Kč - 11,9919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10,9562 Kč - 12,7035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
15,0197 Kč - 17,405 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
16,2401 Kč - 18,8058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
6,9369 Kč - 8,0221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku