Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před vnikáním nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.
Naše řada zahrnuje různé velikosti, aby vyhovovaly potřebám Vaší aplikace. Hodí se pro závity UNF a JIC.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,1256 Kč - 15,3981 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11/16-16
|
|||||||||
30,0086 Kč - 85,8007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-7/16-12"
|
|||||||||
9,3149 Kč - 19,3817 Kč | 15000 Skladem |
13/16-16
|
|||||||||
29,395 Kč - 61,0563 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-11/16-12
|
|||||||||
9,9284 Kč - 20,6074 Kč | 1750 Skladem |
1/14
|
|||||||||
10186244 | 5,6893 Kč - 11,9508 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9/16-18"
|
||||||||
12,8011 Kč - 26,7361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-3/16-12
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku