Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4442 Kč - 14,2803 Kč | 332 Skladem |
1-3/16-12
|
|||||||||
5,2799 Kč - 10,5614 Kč | 7200 Skladem |
7/16-24
|
|||||||||
5,2934 Kč - 10,4871 Kč | 3900 Skladem |
5/8-18
|
|||||||||
12,9114 Kč - 13,8659 Kč | 800 Skladem |
1-1/16-12
|
|||||||||
22,0882 Kč - 44,2793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-7/8-12
|
|||||||||
4,9084 Kč - 9,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/4-16
|
|||||||||
4,1427 Kč - 8,1814 Kč | 4800 Skladem |
9/16-18
|
|||||||||
4,1968 Kč - 11,5283 Kč | 1250 Skladem |
1-14
|
|||||||||
22,8088 Kč - 24,8209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-5/8-12
|
|||||||||
2,7052 Kč - 5,6031 Kč | 1200 Skladem |
9/16-18
|
|||||||||
2,6304 Kč - 2,8594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/2 in x 20
|
|||||||||
2,51 Kč - 4,5041 Kč | 70 Skladem |
7/8 in x 14
|
|||||||||
7,5099 Kč - 7,9919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15⁄16 in x 12
|
|||||||||
20,4159 Kč - 40,9071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-5/8-12
|
|||||||||
3,7501 Kč - 8,3301 Kč | 7650 Skladem |
1/2-20
|
|||||||||
5,2799 Kč - 10,3383 Kč | 1900 Skladem |
7/8-14
|
|||||||||
13,6098 Kč - 33,3244 Kč | 195 Skladem |
1-5/16-12
|
|||||||||
3,1969 Kč - 4,4756 Kč | 2600 Skladem |
1/2-13
|
|||||||||
3,0521 Kč - 3,0521 Kč | 207 Skladem |
9⁄16 in x 18
|
|||||||||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 150 Skladem |
1 in x 14
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku