Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.
Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 782,7327 Kč - 3 478,3557 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
Type 1
|
|||
3 753,4758 Kč - 4 691,7244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Type 1
|
|||
3 151,9665 Kč - 3 940,0183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Type 1
|
|||
4 693,1686 Kč - 5 866,5811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Type 1
|
|||
4 731,4399 Kč - 5 914,2397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Type 1
|
|||
5 966,2309 Kč - 7 457,8488 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
|||
6 203,3204 Kč - 7 754,1505 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
|||
7 626,3388 Kč - 9 532,8994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
|||
3 109,1219 Kč - 3 886,3422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Type 1
|
|||
3 168,0934 Kč - 3 959,9964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Type 1
|
|||
12 181,1049 Kč - 15 226,369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
|||
20 796,7207 Kč - 25 996,0453 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku