Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243,6117 Kč - 243,6117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | 8 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
246,5175 Kč - 246,5175 Kč | 12 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
311,5546 Kč - 311,5546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
137,2197 Kč - 137,2197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
609,7954 Kč - 609,7954 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
178,5746 Kč - 178,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
75,5507 Kč - 75,5507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
99,4576 Kč - 99,4576 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
138,3425 Kč - 138,3425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
99,9683 Kč - 232,1217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
hladké
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
155,8023 Kč - 361,5888 Kč | 34 Skladem |
hladké
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
263,1892 Kč - 611,3303 Kč | 8 Skladem |
hladké
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
543,5024 Kč - 562,5645 Kč | 4 Skladem |
hladké
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
146,4874 Kč - 146,4874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
252,9121 Kč - 586,8158 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
89,393 Kč - 89,393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
113,313 Kč - 113,313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku