Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Délka jazýčku | Materiál rukojeti | Povrchová úprava | Rozpětí zachycení | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,053 Kč - 63,2216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť křídlová
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
práškově lakováno
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||
98,5147 Kč - 221,6085 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť křídlová
|
1.142 in
29.0 mm
|
polyamid
|
práškově lakováno
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
99,5422 Kč - 221,6085 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť křídlová
|
1.496 in
38.0 mm
|
polyamid
|
práškově lakováno
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
57,0185 Kč - 102,2603 Kč | 633 Skladem |
Rukojeť křídlová
|
1.142 in
29.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
20064129 | 57,0264 Kč - 102,2603 Kč | 138 Skladem |
Rukojeť křídlová
|
1.378 in
35.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||
57,0187 Kč - 102,2603 Kč | 50 Skladem |
Rukojeť křídlová
|
1.142 in
29.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
192,5111 Kč - 468,9572 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Křídlový úchop, rukojeť na klíč
|
1.142 in
29.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
138,6094 Kč - 267,6024 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Křídlový úchop, rukojeť na klíč
|
1.142 in
29.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
66,9908 Kč - 102,2603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť křídlová
|
1.378 in
35.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||
66,9908 Kč - 102,2603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť s knoflíkovým úchopem
|
1.496 in
38.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
55,8874 Kč - 102,2603 Kč | 430 Skladem |
Rukojeť s knoflíkovým úchopem
|
1.496 in
38.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku