Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Množství v kartónu | Formát | Tvar | Materiál | Celková velikost | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6586 Kč - 53,6586 Kč | 167 Skladem |
200 per Pack
|
Individual Pad
|
kulaté
|
pryž
|
|
|||||
23,6359 Kč - 23,6359 Kč | 116 Skladem |
400 per Pack
|
Individual Pad
|
kulaté
|
pryž
|
|
|||||
53,6586 Kč - 124,1046 Kč | 128 Skladem |
200 per Pack
|
Individual Pad
|
kulaté
|
pryž
|
|
|||||
31,6122 Kč - 31,6122 Kč | 2 Skladem |
240 per Pack
|
Individual Pad
|
kulaté
|
pryž
|
|
|||||
0,6024 Kč - 0,6414 Kč | 60000 Skladem |
4 Packs of 10000
|
na podložce
|
kulaté
|
pryž pěnová
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
2 829,4587 Kč - 2 829,4587 Kč | 210 Skladem |
18 Rolls of 1000
|
v roli
|
kulaté
|
pryž pěnová
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
0,7418 Kč - 0,8422 Kč | 140 Skladem |
4 Packs of 5000
|
na podložce
|
kulaté
|
pryž pěnová
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
844,5371 Kč - 844,5371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18 Rolls of 1000
|
v roli
|
kulaté
|
pryž pěnová
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
4,6435 Kč - 4,6435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1000 per Pack
|
na podložce
|
kulaté
|
polyethylen - pěna
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1000 per Pack
|
na podložce
|
kulaté
|
polyethylen - pěna
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 per Pad
|
na podložce
|
Čtvercové
|
polyethylen - pěna
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
12,55 Kč - 12,55 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 per Pad
|
na podložce
|
Čtvercové
|
polyethylen - pěna
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1000 per Pack
|
na podložce
|
kulaté
|
polyethylen - pěna
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 2,5658 Kč | 8 Skladem |
1000 per Pack
|
na podložce
|
kulaté
|
polyethylen - pěna
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
2,6216 Kč - 2,6216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20 per Pad
|
na podložce
|
Čtvercové
|
polyethylen - pěna
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
1,4502 Kč - 1,4502 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40 per Pad
|
na podložce
|
Čtvercové
|
polyethylen - pěna
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
4,6435 Kč - 4,6435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1000 per Pack
|
na podložce
|
kulaté
|
polyethylen - pěna
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1000 per Pack
|
na podložce
|
kulaté
|
polyethylen - pěna
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20 per Pad
|
na podložce
|
Čtvercové
|
polyethylen - pěna
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
1,4502 Kč - 1,4502 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40 per Pad
|
na podložce
|
Čtvercové
|
polyethylen - pěna
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku