Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Tvar hlavy nýtu | Provedení | Průměr otvoru | Průměr hlavy | Délka ukotvení | Drážka | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6519 Kč - 3,2742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
hřibová
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
|||
7,2316 Kč - 8,7502 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.154 in
3.9 mm
|
kulaté
|
7
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
2,2098 Kč - 2,728 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
zešikmené
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
|||
2,2098 Kč - 2,728 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
hřibová
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
|||
2,4309 Kč - 3,0011 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
zešikmené
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
|||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
hřibová
|
5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 36596 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
zešikmené
|
4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
6,1774 Kč - 8,5619 Kč | 170 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
4,9224 Kč - 6,8049 Kč | 3250 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
5,8985 Kč - 8,1575 Kč | 2200 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
6,2471 Kč - 7,3906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
zešikmené
|
7
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
6,8607 Kč - 9,5101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
5,4104 Kč - 7,4882 Kč | 8750 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
6,3866 Kč - 8,8548 Kč | 2102 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
11,9225 Kč - 12,1736 Kč | 970 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
kulaté
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
7,028 Kč - 7,028 Kč | 1500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
4,9224 Kč - 6,8049 Kč | 1250 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
7,4184 Kč - 10,2771 Kč | 10000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
zešikmené
|
4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
5,4104 Kč - 7,4882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
6,3866 Kč - 8,8548 Kč | 2000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku