Zatlačovací nýt má konstrukci se zkosenou hlavou. Úkos usnadňuje efektivní montáž a demontáž.
Nýt se instaluje rychlým a snadným vložením do obrobku. Zatlačte na dřík, který zapadne do závěrné hlavy ve tvaru "H". Jakmile je dřík zasunut do závěrné hlavy, její nožičky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Jakmile je sestava nýtu nainstalována, přípěrná hlava čepu vyčnívá z povrchu panelu, ale přesto poskytuje pěkný, úhledný a dokončený vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Panel Thickness Range | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,016 Kč - 4,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.142 in
3.6 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | 150 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
5,3268 Kč - 7,3766 Kč | 750 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.142 in
3.6 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
5,3268 Kč - 7,3766 Kč | 492 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku