Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6236 Kč - 9,1755 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
Grey
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
53,7422 Kč - 53,7422 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
6,6236 Kč - 9,1755 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
26,5783 Kč - 54,9278 Kč | 50 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
přírodní
|
ocel
|
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku