Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Wing Spread | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 2079 Skladem |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||||||
5,0758 Kč - 6,0937 Kč | 18600 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||||||
9,05 Kč - 9,05 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||||||
8,534 Kč - 8,534 Kč | 491 Skladem |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||||||
6,6236 Kč - 19,7036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||||||
6,6376 Kč - 19,9267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||||||
6,6236 Kč - 19,843 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku