Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Délka čepu | Materiál těla | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7666 Kč - 38,9167 Kč | 2336 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
||||
2644 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.217 in
5.5 mm
|
polyamid
|
|||||
47,5648 Kč - 229,0574 Kč | 263 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
přírodní
|
pokoveno mědí
|
2.028 in
51.5 mm
|
ocel
|
||||
56,1964 Kč - 271,1916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
přírodní
|
pokoveno mědí
|
2.028 in
51.5 mm
|
ocel
|
||||
46,1821 Kč - 216,80 Kč | 15 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel
|
||||
12 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
přírodní
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
165,8563 Kč - 333,244 Kč | 81 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
přírodní
|
pokoveno mědí
|
2.657 in
67.5 mm
|
ocel
|
||||
231 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel
|
|||||
90 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
ocel
|
|||||
20068813 | 46,1823 Kč - 232,1217 Kč | 86 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
přírodní
|
pokoveno mědí
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
|||||
108,7743 Kč - 231,9459 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
přírodní
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku