Naše vysokoteplotní maskovací pásky se dodávají jako souvislá role a mají rozsah teplot od 80C do 260C. Lze je snadno odstranit, takže po nich nezůstanou nevzhledné zbytky lepidla. Tyto pásky jsou většinou pro všeobecné použití a jsou vhodné pro většinu nízkoteplotních aplikací, stejně jako pro různé vysokoteplotní aplikace, aby vyhovovaly vašim projektovým požadavkům.
Náš sortiment zahrnuje polyesterové pásky s maximální teplotou až 180C; tenčí modrá verze je dodávána v tloušťce pásky 25 mikronů a je ideální pro zakřivené tvary. Silnější zelená verze je dodávána v tloušťce pásky 38 mikronů a může být použita pro práškové lakování a eloxování.
Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro aplikace s elektrickým nanášením (elektroforéza). Hnědá páska má maximální teplotu až 260C a má odolnost vůči chemikáliím a oděru.
Náš sortiment zahrnuje pásku ze silikonové pryže Eze-wrap, která má maximální provozní teplotu až 204C. Tato páska je má samozatavovací schopnost a přilne k sobě a vytvoří homogenní hmotu, která poskytuje vynikající utěsnění. Skvělé pro objekty nepravidelných tvarů.
Zkuste naši textilní pásku se skelným vláknem a maximální teplotou až 250C. Tato páska je odolná vůči rozpouštědlům a oděru a pevně tkaný materiál má vynikající odolnost proti roztržení. Ideální volba pro vysokotlaké aplikace, jako je pískování.
Dodáváme také řadu papírových maskovacích pásek, které se používají při teplotách od 80 až 180C. Jedná se o skvělou volbu pro malířské aplikace.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní teplota | Celková délka | Barva | Materiál | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 495,5241 Kč - 1 760,4145 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
modrá
|
polyester
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 521,4498 Kč - 1 521,4498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
bílá
|
tkanina ze skelného vlákna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
704,34 Kč - 818,8443 Kč | 11 Skladem |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
bílá
|
papír krepový
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
17 017,3158 Kč - 17 017,3158 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
2 681,8836 Kč - 2 681,8836 Kč | 2 Skladem |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||
886,6496 Kč - 997,6482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
hnědá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
911,3175 Kč - 1 072,7674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
240,0831 Kč - 270,1336 Kč | 10 Skladem |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
443,3526 Kč - 498,824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
484,1126 Kč - 484,1126 Kč | 48 Skladem |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
modrá
|
polyester
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
1 773,341 Kč - 1 995,3103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
hnědá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
139,6796 Kč - 162,6373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
bílá
|
papír krepový
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1 208,5315 Kč - 1 430,3333 Kč | 5 Skladem |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
546,7933 Kč - 643,6521 Kč | 11 Skladem |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
1 848,8647 Kč - 1 848,8647 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
399.2 °F
204 °C
|
35.761 ft
10.9 m
|
červená
|
pryž silikonová
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
418,7963 Kč - 471,1999 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
hnědá
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
647,3793 Kč - 730,6628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
bílá
|
tkanina ze skelného vlákna
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
170,74 Kč - 190,6699 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
bílá
|
papír krepový
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
3 575,8541 Kč - 3 575,8541 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
886,6496 Kč - 997,6482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
zelená
|
polyester
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku