Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.
Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.
Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.
Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.
LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8127 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.386 in
9.8 mm
|
|||||||||
1,6314 Kč - 3,363 Kč | 397 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
1,386 Kč - 2,865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 7000 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
1,3275 Kč - 2,7425 Kč | 32849 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||||
4,7829 Kč - 9,9589 Kč | 10140 Skladem |
1.642 in
41.7 mm
|
|||||||||
1,1308 Kč - 2,3288 Kč | 38 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
|||||||||
4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.831 in
21.1 mm
|
|||||||||
1,0848 Kč - 2,2522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
1,386 Kč - 2,865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 77 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
3,1653 Kč - 6,5729 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||||
2,8028 Kč - 5,8068 Kč | 42432 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
1,8267 Kč - 2,5518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.516 in
13.1 mm
|
|||||||||
4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||||
1,7291 Kč - 3,6006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
4,1554 Kč - 8,58 Kč | 152830 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|||||||||
2,1893 Kč - 4,5658 Kč | 8600 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
3,0399 Kč - 6,3277 Kč | 14000 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
|||||||||
3,3327 Kč - 9,0397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku