Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5559 Kč - 23,5186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||||
42,8236 Kč - 95,7597 Kč | 280 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||||
82,0078 Kč - 82,4122 Kč | 40 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
||||
555,5086 Kč - 563,9729 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
polyamid
|
||||
246,40 Kč - 250,3881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
54,9972 Kč - 104,9527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
7,795 Kč - 10,7791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
polyamid
|
Vnitřní závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||||
91,8387 Kč - 144,061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
závitový čep
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||||
7,9902 Kč - 17,6197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
||||
32,9928 Kč - 74,0797 Kč | 2860 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||||
68,105 Kč - 69,137 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||||
394,6862 Kč - 401,2262 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
400,1246 Kč - 406,4693 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
závitový čep
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||||
308,5647 Kč - 313,1107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Threaded Blind Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
7,1953 Kč - 9,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
polyamid
|
Vnitřní závit
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
||||
60,5611 Kč - 115,3632 Kč | 1 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
závitový čep
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||||
10,5559 Kč - 23,5186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||||
59,9336 Kč - 60,854 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
mosaz
|
Vnitřní závit
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyamid
|
||||
362,6695 Kč - 494,5431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
238,2145 Kč - 241,7704 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
závitový čep
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku