Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10038659 | 6,1216 Kč - 6,1216 Kč | 1200 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,5837 Kč - 3,5837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
5,4244 Kč - 5,4244 Kč | 880 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,2341 Kč - 1,2341 Kč | 500 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,2522 Kč - 1,2522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
6,54 Kč - 6,54 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,3679 Kč - 1,3679 Kč | 600 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 900 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
8,1157 Kč - 8,1157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 600 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
9,1755 Kč - 9,1755 Kč | 2200 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
10,4444 Kč - 10,4444 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
14,572 Kč - 14,572 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,769 Kč - 4,769 Kč | 100 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 200 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku