Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,2846 Kč - 85,1314 Kč | 4 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
|||||||
57,5909 Kč - 62,6249 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
ocel
|
|||||||
70,9219 Kč - 77,1133 Kč | 440 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
|||||||
50,2282 Kč - 54,6208 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
ocel
|
|||||||
78,2846 Kč - 85,1314 Kč | 40 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
|||||||
66,1111 Kč - 71,898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel
|
|||||||
68,4677 Kč - 74,4499 Kč | 97 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
|||||||
48,9453 Kč - 53,2263 Kč | 15 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M5
|
ocel
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku