Menu Vyhledávání

Rozdělovače pro trubičky na optická vlákna 1:4

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Komponenty pro optická vlákna umožňují mechanické a bezpečné zakončení malých kabelů s několika vlákny s aramidem. Tento rozbočovač je stohovatelný a umožňuje rozdělení až na 4 vodiče. K dispozici je i vývojová sada se všemi adaptéry (OFM-4-05-19BLK). Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální průměr kabelu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
209,433 Kč - 209,433 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2.5 mm
3.5 mm
216,6842 Kč - 270,4683 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.1 mm
6.0 mm
130,9252 Kč - 130,9252 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
4.1 mm
5.0 mm
167,7946 Kč - 209,447 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.0 mm
130,9252 Kč - 130,9252 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.1 mm
6.0 mm
381,0624 Kč - 472,4549 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.0 mm
6.4 mm
127,7319 Kč - 127,7319 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
8.5 mm
10.8 mm
Rozbočovač pro optická vlákna černá Optické vlákno

10316009

Cenové rozmezí
209,433 Kč - 209,433 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    Optické vlákno
  • Celková výška
    19.4 mm
  • Celková délka
    47.7 mm
Rozbočovač pro optická vlákna černá 2,5 – 10,8 mm

10316061

Cenové rozmezí
270,4683 Kč - 216,6842 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    2,5 – 10,8 mm
  • Celková délka
    47.7 mm
  • Barva adaptéru
    černá
Rozbočovač pro optická vlákna černá Optické vlákno

10316016

Cenové rozmezí
130,9252 Kč - 130,9252 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    Optické vlákno
  • Celková výška
    19.4 mm
  • Celková délka
    47.7 mm
Rozbočovač pro optická vlákna černá OFBLT – optické vlákno

10316047

Cenové rozmezí
209,447 Kč - 167,7946 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    OFBLT – optické vlákno
  • Celková výška
    19.4 mm
  • Celková délka
    47.7 mm
Rozbočovač pro optická vlákna černá Optické vlákno

10316023

Cenové rozmezí
130,9252 Kč - 130,9252 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    Optické vlákno
  • Celková výška
    19.4 mm
  • Celková délka
    47.7 mm
Rozbočovač pro optická vlákna černá OFBLT – optické vlákno

10316054

Cenové rozmezí
472,4549 Kč - 381,0624 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    OFBLT – optické vlákno
  • Celková výška
    19.4 mm
  • Celková délka
    47.7 mm
Rozbočovač pro optická vlákna černá Optické vlákno

10559888

Cenové rozmezí
127,7319 Kč - 127,7319 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Typ kabelu
    Optické vlákno
  • Celková výška
    19.4 mm
  • Celková délka
    47.7 mm