Malé skladovací nádobky, které jsou ideální k ukládání malých komponentů a jiných látek, jako jsou přírodní pevné a kapalné látky nebo pasty. Běžně se používají ve zdravotnictví, vědě a výzkumu a lze je používat také v oboru zpracování potravin a gastronomie.
Tento sortiment zahrnuje válcové tubusy s plochým dnem, dodávané s víčkem, a kulaté nádobky, dodávané bez víčka. Kompatibilní víčka k nádobkám lze zakoupit samostatně, vybrat si můžete v našem sortimentu víček k nádobkám. Slouží jako spolehlivé uskladňovací řešení.
Jsou dostupné v provedení z různých materiálů a širokým spektru rozměrů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kapacita kapalin | Barva | Výška | Materiál | průměr | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,4644 Kč - 34,0592 Kč | 150 Skladem |
100.0 ml
100.0 ml
|
čirý
|
2.047 in
52.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||||
2,9283 Kč - 6,0826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.0 ml
2.0 ml
|
čirý
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||||
2,2171 Kč - 4,673 Kč | 2700 Skladem |
10.0 ml
10.0 ml
|
čirý
|
0.421 in
10.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||||
2,5239 Kč - 5,60 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0 ml
30.0 ml
|
čirý
|
0.571 in
14.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.028 in
51.5 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||||
13,735 Kč - 13,735 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0 ml
40.0 ml
|
čirý
|
1.402 in
35.6 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.516 in
38.5 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||||
2,9562 Kč - 3,1096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.5 ml
17.5 ml
|
čirý
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||||
1,3445 Kč - 1,3445 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
35.0 ml
35.0 ml
|
čirý
|
1.457 in
37.0 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
8,799 Kč - 8,799 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.5 ml
12.5 ml
|
čirý
|
0.669 in
17.0 mm
|
styren
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tubus s víčkem
|
||||
10,5979 Kč - 10,5979 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.0 ml
8.0 ml
|
čirý
|
0.496 in
12.6 mm
|
styren
|
3.031 in
77.0 mm
|
Tubus s víčkem
|
||||
8,1017 Kč - 8,1017 Kč | 2000 Skladem |
8.0 ml
8.0 ml
|
čirý
|
0.496 in
12.6 mm
|
styren
|
2.146 in
54.5 mm
|
Tubus s víčkem
|
||||
2,755 Kč - 5,3341 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0 ml
50.0 ml
|
čirý
|
1.89 in
48.0 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
4,0126 Kč - 16,1057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
60.0 ml
60.0 ml
|
čirý
|
0.866 in
22.0 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
9,4395 Kč - 36,2378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
500.0 ml
500.0 ml
|
čirý
|
4.409 in
112.0 mm
|
polypropylen
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
19,0343 Kč - 19,0343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0 ml
30.0 ml
|
čirý
|
0.984 in
25.0 mm
|
styren
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tubus s víčkem
|
||||
4,7551 Kč - 4,7551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 ml
2.5 ml
|
čirý
|
1.74 in
44.2 mm
|
polystyren
|
|
Tubus s víčkem
|
||||
6,2406 Kč - 6,2406 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
100.0 ml
100.0 ml
|
čirý
|
1.614 in
41.0 mm
|
polypropylen
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
2,8647 Kč - 3,9396 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0 ml
30.0 ml
|
čirý
|
1.102 in
28.0 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
18,0944 Kč - 18,0944 Kč | 190 Skladem |
250.0 ml
250.0 ml
|
čirý
|
3.307 in
84.0 mm
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||||
4,8666 Kč - 4,8666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.0 ml
4.0 ml
|
čirý
|
1.496 in
38.0 mm
|
styren
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tubus s víčkem
|
||||
6,3448 Kč - 6,3448 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0 ml
7.0 ml
|
čirý
|
0.496 in
12.6 mm
|
styren
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tubus s víčkem
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku