Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Šířka základny | Délka základny | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3866 Kč - 7,2511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
6,2471 Kč - 7,2511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
8,52 Kč - 8,52 Kč | 11640 Skladem |
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
6,9303 Kč - 6,9303 Kč | 850 Skladem |
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
5,8845 Kč - 7,2372 Kč | 650 Skladem |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
6,2471 Kč - 7,2372 Kč | 900 Skladem |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
7,4732 Kč - 7,4732 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
5,8427 Kč - 7,2511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
10001301 | 5,2012 Kč - 7,6276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
8,52 Kč - 8,52 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
5,8845 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
6,2332 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
6,2471 Kč - 7,2372 Kč | 975 Skladem |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
7,3766 Kč - 8,6456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
6,2332 Kč - 7,2511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
4,4578 Kč - 4,6585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
8,52 Kč - 8,52 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
5,8845 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
5,8845 Kč - 7,2372 Kč | 1000 Skladem |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
5,9403 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku