Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4721 Kč - 4,2391 Kč | 10300 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,8774 Kč - 3,0745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
6,3532 Kč - 6,3532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
2,4015 Kč - 2,5541 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
5,285 Kč - 6,512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
5,1833 Kč - 6,3532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
5,9543 Kč - 11,0162 Kč | 100 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
6,2332 Kč - 11,5321 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
3,6116 Kč - 4,4203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
10003305 | 4,9363 Kč - 6,0798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
4,9363 Kč - 6,0798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
4,9363 Kč - 6,0798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
4,9502 Kč - 6,0798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,3925 Kč - 5,4104 Kč | 300 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
4,4343 Kč - 5,4104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
0,6637 Kč - 1,1922 Kč | 945 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
4,4203 Kč - 5,4104 Kč | 750 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
3,9462 Kč - 4,8108 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
3,9742 Kč - 4,8945 Kč | 25200 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku