Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Panel Thickness A Range | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3308 Kč - 6,3308 Kč | 400 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
10,2074 Kč - 10,2074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
5,271 Kč - 5,271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
5,271 Kč - 5,271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | 500 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
9,7751 Kč - 9,7751 Kč | 4163 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | 100 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,8548 Kč - 8,8548 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,8548 Kč - 8,8548 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku