Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2842 Kč - 1,2842 Kč | 440 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 1400 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 950 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,775 Kč - 2,775 Kč | 300 Skladem |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
9,0639 Kč - 9,0639 Kč | 200 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
10,2771 Kč - 10,2771 Kč | 30 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,3507 Kč - 4,3507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,4721 Kč - 3,4721 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | 800 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
8,3109 Kč - 8,3109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
13,2333 Kč - 13,2333 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
3,3745 Kč - 3,4721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
|||||||
2,8726 Kč - 3,5558 Kč | 20 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,2006 Kč - 1,492 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,3317 Kč - 1,6594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
2,1335 Kč - 2,6494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,9363 Kč - 6,1216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku