Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Specifikace | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,301 Kč - 1,301 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 1500 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
1,1686 Kč - 1,4426 Kč | 33000 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
24,389 Kč - 24,389 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
přírodní
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 1800 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
2,6912 Kč - 2,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
5,8009 Kč - 7,0977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
4,1415 Kč - 4,1415 Kč | 633 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
11,4763 Kč - 11,4763 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
přírodní
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
6,1774 Kč - 6,1774 Kč | 900 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 700 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
6,54 Kč - 6,54 Kč | 4200 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 100 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
přírodní
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
3,7092 Kč - 3,7092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
5,6057 Kč - 5,6057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
přírodní
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 586 Skladem |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku