Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6494 Kč - 2,6494 Kč | 885 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 92 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 175 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
3,6534 Kč - 3,6534 Kč | 2000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
10,9046 Kč - 10,9046 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 318 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
12,2014 Kč - 12,2014 Kč | 73 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
15,0601 Kč - 15,0601 Kč | 195 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 185 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
54,6486 Kč - 93,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
51,8457 Kč - 126,2398 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
128,6662 Kč - 181,6416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
128,6662 Kč - 181,6416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
235,4814 Kč - 292,5703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
250,8204 Kč - 312,0091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
394,0727 Kč - 512,2666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
450,3668 Kč - 586,0054 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
52,4206 Kč - 63,429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku