Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10178720 | 188,9903 Kč - 188,9903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||
575,017 Kč - 575,017 Kč | 4 Skladem |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
4 589,455 Kč - 4 589,455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
178,1694 Kč - 178,1694 Kč | 10 Skladem |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
329,356 Kč - 329,356 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
952,9698 Kč - 952,9698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
291,5385 Kč - 291,5385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
10178737 | 251,0575 Kč - 251,0575 Kč | 57 Skladem |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||
772,1092 Kč - 772,1092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
30,5664 Kč - 119,0445 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
188,9903 Kč - 188,9903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
431,9321 Kč - 431,9321 Kč | 86 Skladem |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
1 141,9602 Kč - 1 141,9602 Kč | 4 Skladem |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
11,6576 Kč - 39,8395 Kč | 6 Skladem |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
2,7295 Kč - 3,3699 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4-20
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
26,6286 Kč - 32,8748 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/2-13
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
3,1907 Kč - 3,9392 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5/16-18
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
0,1814 Kč - 0,224 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.281 ft
1.0 m
|
||||||||
1,9186 Kč - 2,3687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#10-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
6,3361 Kč - 7,8226 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/8-16
|
3 in
76.2 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku