Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Materiál | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4602 Kč - 18,2673 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
26,7874 Kč - 80,8923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
28,2934 Kč - 110,2734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
8,5619 Kč - 18,853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
16,3709 Kč - 32,0863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
10,8767 Kč - 23,9985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
252,3423 Kč - 279,604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
371,0839 Kč - 872,9264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
461,7977 Kč - 511,685 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
282,0211 Kč - 312,4924 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
371,0839 Kč - 872,9264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
779,2828 Kč - 863,4718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
282,0211 Kč - 312,4924 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
461,7977 Kč - 511,685 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
252,3423 Kč - 279,604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
371,0839 Kč - 872,9264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
478,2815 Kč - 529,952 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku