Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Barva | Materiál | Úchyt | Minimální průměr zkosení | Provedení zátky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.437 in
36.50 mm
|
přírodní
|
silikon
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.25 in
31.75 mm
|
přírodní
|
silikon
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.203 in
55.96 mm
|
přírodní
|
silikon
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.01 mm
|
přírodní
|
silikon
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
441,9442 Kč - 441,9442 Kč | 20 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
291,3014 Kč - 291,3014 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
118,7516 Kč - 118,7516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
žlutá
|
silikon
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Hollow
|
||||
133,9093 Kč - 163,9877 Kč | 20 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
červená
|
silikon
|
Without Tab
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hollow
|
||||
8,8687 Kč - 16,5472 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Without Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
178,504 Kč - 178,504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hollow
|
||||
428,3065 Kč - 517,0356 Kč | 15 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
Without Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hollow
|
||||
8,283 Kč - 8,283 Kč | 3000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
plné provedení
|
||||
152,4696 Kč - 152,4696 Kč | 270 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
27,9169 Kč - 33,8015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.72 in
18.3 mm
|
plné provedení
|
||||
10242384 | 5,8427 Kč - 5,8427 Kč | 7780 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
plné provedení
|
|||
14,2653 Kč - 14,2653 Kč | 70 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.5 in
12.7 mm
|
plné provedení
|
||||
33,2298 Kč - 39,9929 Kč | 130 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
plné provedení
|
||||
9,9146 Kč - 9,9146 Kč | 13400 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
7,4464 Kč - 7,4464 Kč | 3900 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
Without Tab
|
0.047 in
1.2 mm
|
plné provedení
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku