Tyto polyethylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům. Pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4962 Kč - 10,7931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-5/8
|
|||||||||
2,2589 Kč - 2,5658 Kč | 400 Skladem |
1/2
|
|||||||||
3,6813 Kč - 4,2391 Kč | 62350 Skladem |
7/8
|
|||||||||
6,289 Kč - 7,1395 Kč | 3769 Skladem |
1-5/16
|
|||||||||
2,775 Kč - 2,775 Kč | 21000 Skladem |
5/8
|
|||||||||
4,7271 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-1/16
|
|||||||||
3,0448 Kč - 3,0448 Kč | 1000 Skladem |
7/16
|
|||||||||
12,9405 Kč - 14,7114 Kč | 1100 Skladem |
1-7/8
|
|||||||||
8,8548 Kč - 10,0679 Kč | 6000 Skladem |
1-7/16
|
|||||||||
3,012 Kč - 3,4163 Kč | 500 Skladem |
13/16
|
|||||||||
10,1934 Kč - 11,5879 Kč | 5700 Skladem |
1-3/4
|
|||||||||
3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 12 Skladem |
7/8
|
|||||||||
5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 1333 Skladem |
1-3/16
|
|||||||||
10434987 | 2,6609 Kč - 2,6609 Kč | 771 Skladem |
7/16
|
||||||||
2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 14980 Skladem |
7/16
|
|||||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 20000 Skladem |
3/8
|
|||||||||
1,9893 Kč - 2,1475 Kč | 260 Skladem |
1/4
|
|||||||||
2,4402 Kč - 2,775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9/16
|
|||||||||
4,0857 Kč - 4,7132 Kč | 69200 Skladem |
1
|
|||||||||
7,8089 Kč - 27,2723 Kč | 150 Skladem |
1-3/8
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku